Laser-Direktstrukturierungstechnologie (LDS).

  Was ist LDS?

Laser-Direktstrukturierung (LDS) ist ein Herstellungsverfahren, bei dem eine Leiterbahn direkt auf einen spritzgegossenen Kunststoff aufgebracht werden kann.

Der Hauptvorteil dieser Technologie im Vergleich zu herkömmlichen Technologien (geprägtes Metall oder flexible gedruckte Schaltung) besteht darin, dass der LDS-Prozess vollständige 3D-Strukturen ermöglicht und somit die Flexibilität bietet, komplexe mechanische Designs in Miniatur-3D-Formen zu integrieren.​

Diese Fertigungstechnologie ist ideal, wenn mehr Kurven benötigt werden oder weniger 3D-Volumen zur Verfügung steht. Für Antennen bedeutet dies die Möglichkeit, komplexere Designs zu entwerfen, die Montagekosten zu senken oder die Antenne außerhalb des Geräts anzubringen und so die drahtlose Leistung zu verbessern und gleichzeitig kleine Formfaktoren beizubehalten.​

So funktioniert es:
  • LDS-geeignetes Harz wird mit Zusatzstoffen beladen und mit herkömmlichen Formwerkzeugen in die gewünschten Formen geformt.
  • Die Laserbearbeitungsmaschine ist mit dem 3D-Muster der benötigten Form vorinstalliert.
  • Der Laserprozess aktiviert die Zusatzstoffe im Formteil und hinterlässt eine sichtbare „verbrannte“ Spur.
  • Beim Galvanisierungsprozess werden Kupfer (Cu) und/oder Nickel (Ni) und/oder Silber (Ag) und/oder Gold (Au) über dem gelaserten Bereich abgeschieden, um die HF-Spur zu erzeugen

  Vorteile :

Vollständige 3D-Technologie

  • Flexibilität bei der Entwicklung kleinerer und dünnerer Geräte
  • Konforme Designs
  • Mehrschichtiges LDS | KYOCERA AVX Einzigartige Lösung!
  • Möglichkeit, Antennen direkt am Gerätegehäuse zu gestalten
    • Gewinnen Sie 3D-Volumen für die Antennen
    • Sparen Sie Platz auf der Tafel

Verbesserte HF-Leistung

  • Kombinieren Sie mehrere Antennen auf derselben 3D-Struktur
  • Erhöhen Sie den Abstand zwischen der Antenne und anderen Komponenten
  • Einzigartige Antennenmuster und -formen

Fertigungsvorteile

  • Flexibilität zur Optimierung des Musterdesigns ohne zusätzliche Werkzeugkosten
  • Reduzierung der Montagekosten in der Massenproduktion
  • Geringes Gewicht
  • SMT (Surface Mount Technology) für Antennen möglich
  • Löten von SMD-Bauteilen (z. B. passende Bauteile) oder Kabeln möglich
  • Lackierverfahren für Kosmetika verfügbar
  Designprozess
Designprozess mit HF-Simulationstools (HFSS, CST)
3D-CAD-Modellierungsentwurf/Überprüfung/mechanische Anpassung
Softtooling für Träger2 Wochen
Hard-Tooling für Träger5 Wochen
Vorrichtung / Vorrichtung für die Laserbearbeitung1 Wochen
Laserbearbeitung + Beschichtung2-3 Arbeitstage
Malen und Maskieren2-3 Arbeitstage
Proben zum Testen von HF (Soft Tool)2 Wochen
Design-Iteration2-3 Arbeitstage
SMT / Kabelkonfektionierung / mechanische IntegrationEin paar Tage
*Die Lieferzeiten können je nach Komplexität des Designs variieren.
  HLT-Prozess

Der LDS-Prozess besteht aus drei Hauptphasen: Spritzguss, Laseraktivierung und Metallisierung. In einigen Fällen sind für den Zusammenbau der Komponenten zusätzliche Schritte wie SMT-Prozess oder Löten erforderlich. Weitere Einblicke in den LDS-Prozess finden Sie im Whitepaper: Arbeitsprinzipien und Vorteile für HF-Anwendungen

Spritzguss

Laseraktivierung

Metallisierung

  Produktionsstandorte
  Sehen Sie den Prozess in Aktion

Bitte akzeptieren Sie YouTube-Cookies, um dieses Video abzuspielen. Wenn Sie dies akzeptieren, greifen Sie auf Inhalte von YouTube zu, einem Dienst, der von einem externen Drittanbieter bereitgestellt wird.

YouTube-Datenschutzrichtlinie

Wenn Sie diesen Hinweis akzeptieren, wird Ihre Auswahl gespeichert und die Seite wird aktualisiert.

  Beispiele für LDS-Funktionen
ANTENNENBEISPIELE
Bluetooth-Headset ohne und ohne Lackierung

Bluetooth-Headset ohne und ohne Lackierung
SMT-Komponenten auf Antennen

SMT-Komponenten auf Antennen
IoT-Antennen

IoT-Antennen
BEISPIELE NICHT-ANTENNE
Automotive-Anwendungen

Automotive-Anwendungen
Medizinische Anwendungen

Medizinische Anwendungen
Möchten Sie weitere Informationen darüber, wie KYOCERA AVX
kann Ihr Projekt Wirklichkeit werden lassen?

    Ansprechpartner *

    E-Mail *

    Firma *

    Unternehmenstelefon *

    Land auswählen *

    Nachricht

    Indem Sie das Feld „Ich stimme zu“ anklicken und diese Anfrage absenden, erklären Sie sich damit einverstanden:
    • Überprüfen Sie, dass diese Anfrage keine von der US-Regierung kontrollierten, klassifizierten, kontrollierten nicht klassifizierten, exportkontrollierten (ITAR oder EAR) oder sonstigen eingeschränkten Informationen enthält.
    • Zustimmung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch KYOCERA AVX und alle seine direkten oder indirekten Tochtergesellschaften. Indem Sie Ihre personenbezogenen Daten bereitstellen, stimmen Sie den Bedingungen in der Datenschutzerklärung. Darüber hinaus erkennen Sie an, dass KYOCERA AVX die von Ihnen übermittelten Informationen verwenden wird, um mit Ihnen über diesen und andere von KYOCERA AVX angebotene Dienste zu kommunizieren. Dazu gehört auch die Follow-up-Kommunikation durch die Vertriebs- und Marketingteams von KYOCERA AVX. Sie können Ihre Kommunikationspräferenz jederzeit ändern, indem Sie Kontakt mit uns aufnehmen Sugar.support@kyocera-avx.comWenn Sie Fragen oder Bedenken hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten haben oder Ihre Rechte als Betroffener wie beschrieben ausüben möchten, HIER KLICKENBitte kontaktieren Sie den KYOCERA AVX Corporate DPO unter DPO.AVX@kyocera-avx.com.
    Ja, ich stimme zu