Leistungsmerkmale und Vorteile
- Technologie: Fernfeld / Sphärisch mit Oversampling
- Frequenzbereich: 18 GHz - 110 GHz
- Maximale Größe des Prüflings: 45 cm
- Maximale Masse des Prüflings: 10kg am Mast
- Typischer Dynamikbereich: 50db
Messmöglichkeiten (passiv und aktiv)
- Verstärkung
- Richtdämpfung
- Wirkungsgrad
- Strahlbreite
- Kreuzpolare Diskriminierung
- Nebenkeulenpegel
- 3D-Strahlungsmuster
- Strahlungsmuster in jeder Polarisation
- TRP, TIS, EIRP und EIS
Anwendungen
- 5G-Kommunikationsausrüstung
- Mobilkommunikationsgeräte
- Forschung und Entwicklung
- Radarsysteme
Eigenständiges tragbares System
Kompakt und tragbar, das ETH-MMW-1000 schafft Platz in Laboren und Produktionsumgebungen. Das System integriert seine Gigahertz-Steuereinheit, einen Mess-PC und einen Vektor-Netzwerkanalysator/Radiocom-Tester. Das tragbare Chassis lässt sich problemlos in eine neue oder bestehende Konstruktion einbauen und kann innerhalb einer Testanlage verlagert werden.
Präzises und kostengünstiges Fernfeld-Messsystem
Das ETH-MMW-1000 beinhaltet ein verteiltes Achsenpositionierungssystem, bestehend aus:
- Ein Azimut-Mastrotator zum Drehen des DUT um die Phi-Achse
- Ein Theta-Ring-Positionierer zum Anheben der Messhörner um den Prüfling.
Jede Messbandbreite wird durch dedizierte Pfade (Hochleistungs-HF-Kabel, rechteckige Wellenleiter, Messhörner) abgedeckt, die einer gemeinsamen Verstärkungsstufe zugeordnet sind. Das vollständig reflexionsarme Gehäuse sorgt für eine abgeschirmte Umgebung über einen sehr weiten Frequenzbereich (von 18 GHz bis 110 GHz) und sorgt für stabile Messergebnisse.
Das Millimetermesssystem ist eine flexible, schlüsselfertige Lösung, ideal für alle Testanforderungen für die Entwicklung und Validierung von mmWave-Systemen, einschließlich: 5G-Kommunikationsgeräte, mobile Kommunikationsgeräte sowie Forschung und Entwicklung.
Das System wird mit der kompletten Antennensoftware-Suite geliefert, einschließlich:
- Antennenmessung (Messsteuerung und Datenerfassung)
- Antenna Viewer (Nachbearbeitung und tabellarische/grafische Datenausgabe)