Breitbandkondensatoren werden aus Materialien höchster Qualität hergestellt, um eine zuverlässige und wiederholbare Breitbandleistung von 16 kHz bis 18 GHz zu bieten. Es weist eine extrem niedrige Einfügungsdämpfung, einen flachen Frequenzgang und eine hervorragende Rückflussdämpfung auf und ist ideal für DC-Blockierungs-, Kopplungs-, Bypass- und Rückkopplungsanwendungen. Die Breitbandkondensatoren sind mit der automatisierten Hochgeschwindigkeits-Pick-and-Place-SMT-Fertigung kompatibel.
| Modellreihe | Arbeitsfrequenz | Kapazität |
|---|---|---|
| 500S | Bis zu 40 GHz | 0.1 bis 10 pF |
| 520L | 160 KHz bis 16 GHz | 10 nF |
| 530L | 16 KHz bis 18 GHz | 100 nF |