Leistungsmerkmale und Vorteile
- Niedrige Einfügedämpfung
- Robuste Konstruktion
- Ultrahohe Eigenresonanz
- Oberflächenmontierbar
Der Breitband-Mikrowellenkondensator der Serie 500 (BMC) ist eine einzigartige, patentierte Komponente, die die Leistung von Mehrschicht- und Einzelschichtkondensatoren bei weitem übertrifft. Es bietet eine extrem niedrige Einfügungsdämpfung mit extrem hoher Eigenresonanzleistung in einem robusten, lasermarkierten Gehäuse, das mit der automatischen SMT-Fertigung kompatibel ist.
Elektrische Spezifikationen
- QUALITÄTSFAKTOR (Q): Größer als 1,000 bei 1 MHz.
- TEMPERATURKOEFFIZIENT DER KAPAZITÄT (TC):
0 ±30 PPM/°C (–55 °C bis +125 °C) (0.1 pF bis 2.2 pF)
0 ±60 PPM/°C (–55 °C bis +125 °C) (2.4 pF bis 10 pF) - ISOLATIONSWIDERSTAND (IR): 0.1 pF bis 10 pF
105 Megaohm min. Bei +25 °C bei Nenn-WVDC
104 Megaohm min. Bei +125 °C bei Nenn-WVDC - ARBEITSSPANNUNG (WVDC):
100 WVDC (0.1 pF bis 4.7 pF)
50 WVDC (5.1 pF bis 10 pF) - DIELEKTRISCHE STEHSPANNUNG (DWV): 200 % der Nenn-WVDC für 5 Sekunden
- BETRIEBSTEMPERATURBEREICH: Von –55 °C bis +125 °C (keine Leistungsminderung der Arbeitsspannung).
- ANSCHLUSS: Chip-Stil, geeignet für Oberflächenmontage.
Platin mit Goldblitz.
Scherfestigkeitstest gemäß MIL-STD-883, Methode 2019
Datenblatt / Kataloge
Datenblatt/Kataloge – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer