Leistungsmerkmale und Vorteile
- EIA 0402 Fußabdruck
- Einfügungsdämpfung: 1 dB max.
- Verlustarmes X7R-Dielektrikum
- Lötbare SMT-Anschlüsse
- Breitbandleistung
- Niedrige Einfügedämpfung
- Flacher Frequenzgang
- Hervorragende Rückflussdämpfung
- Wiederholbarkeit der Leistung von Einheit zu Einheit
- Robuste Keramikkonstruktion
520L ist ein Breitband-Mehrschichtkondensator mit geringen Einfügungsverlusten über einen Frequenzbereich von 160 KHz bis 16 GHz. Er wird als X7R-Dielektrikum in einem EIA 0402-Gehäuse mit einer Nennspannung von 16 WVDC geliefert. Der 520L ist mit der automatisierten Pick-and-Place-SMT-Fertigung mit hoher Geschwindigkeit kompatibel.
Elektrische Spezifikationen
- Betriebsfrequenz: 160 KHz bis 16 GHz
- Kapazität: 10 nF
- Nennspannung: 16 WVDC
- Dielektrische Spannungsfestigkeit (DWV): 250 % der Nenn-WVDC für 5 Sekunden.
- Betriebstemperaturbereich: -55 ° C bis + 125 ° C.
- Temperaturkoeffizient der Kapazität (TCC): ±15 % (-55 °C bis +125 °C)
- Maximaler DF: 5 % bei 1 kHz
- Isolationswiderstand:
– 108 Ohm min. @ +25 °C @ Nenn-VDC
– 107 Ohm min. @ +125 °C @ Nenn-VDC
Datenblatt / Kataloge
Datenblatt/Kataloge – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Design Tools
Modellithik

KYOCERA AVX und Modelithics haben sich zusammengetan, um KOSTENLOSE 90-Tage-Testversionen hochpräziser, skalierbarer erweiterter Simulationsmodelle für verschiedene KYOCERA AVX-Teile, einschließlich dieses Teils, sowie Dämpfungsglieder, Kondensatoren, Koppler, Induktoren, Diplexer und Widerstände anzubieten.
Verwenden Sie den Promo-Code: AVXWP