Breitbandkondensatoren | 530L-Serie


Breitbandkondensatoren
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • EIA 0402 Fußabdruck
  • Einfügungsdämpfung: 1 dB max.
  • Verlustarmes X7R-Dielektrikum
  • Lötbare SMT-Anschlüsse
  • Breitbandleistung
  • Niedrige Einfügedämpfung
  • Flacher Frequenzgang
  • Hervorragende Rückflussdämpfung
  • Wiederholbarkeit der Leistung von Einheit zu Einheit
  • Robuste Keramikkonstruktion

Der Mehrschicht-Breitbandkondensator der Serie 530L bietet geringe Einfügungsverluste über mehrere Oktaven des Frequenzspektrums.

Der 530L-Kondensator ist mit der automatisierten Pick-and-Place-SMT-Fertigung mit hoher Geschwindigkeit kompatibel.

Der 530L ist ideal für Breitband-DC-Blockierungs-, Kopplungs-, Umgehungs- und Rückkopplungsanwendungen in optischen Kommunikationssystemen und -geräten mit digitaler Hochgeschwindigkeitslogik.

Elektrische Spezifikationen
  • Betriebsfrequenz: 16 KHz bis 18 GHz
  • Kapazität: 100 nF
  • Nennspannung: 16 WVDC
  • Dielektrische Spannungsfestigkeit (DWV): 250 % der Nenn-WVDC für 5 Sekunden.
  • Betriebstemperaturbereich: -55 ° C bis + 125 ° C.
  • Temperaturkoeffizient der Kapazität (TCC): ±15 % (-55 °C bis +125 °C)
  • Maximaler DF: 10 % bei 1 kHz
  • Isolationswiderstand:
    - 108 Mindestwiderstand in Ohm bei +25 °C und Nennspannung
    - 107 Mindestwiderstand in Ohm bei +125 °C und Nennspannung
Datenblatt / Kataloge
Datenblatt/Kataloge – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer

530L-Serie
" Klicke zum Zeigen

Design Tools
Modellithik
Modellithik
KYOCERA AVX und Modelithics haben sich zusammengetan, um KOSTENLOSE 90-Tage-Testversionen hochpräziser, skalierbarer erweiterter Simulationsmodelle für verschiedene KYOCERA AVX-Teile, einschließlich dieses Teils, sowie Dämpfungsglieder, Kondensatoren, Koppler, Induktoren, Diplexer und Widerstände anzubieten.