Ultrabreitbandkondensatoren (UBC) | Serie 550/560


Ultrabreitbandkondensatoren
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Frequenzbereich: 7 kHz bis 110 GHz+
  • EIA-Gehäusegröße: 01005, 0201, 0402
  • Nennleistung: 4WVDC – 35WVDC
  • Ultra-Breitband-Leistung
  • Extrem niedrige Einfügungsdämpfung
  • Flacher Frequenzgang
  • Hervorragende Rückflussdämpfung
  • Wiederholbarkeit der Leistung von Einheit zu Einheit
  • Robuste Keramikkonstruktion
Typische Anwendungen
  • Optoelektronik/Hochgeschwindigkeitsdaten
  • Transimpedanzverstärker
  • Optische Unterbaugruppe zum Empfangen und Senden (ROSA/TOSA)
  • Synchrones optisches Netzwerk (SONET)
  • Breitband-Testgeräte
  • Breitband-Mikrowelle/Millimeterwelle

Der neue Ultrabreitbandkondensator von KYOCERA AVX wird aus hochwertigsten Materialien hergestellt und bietet zuverlässige und wiederholbare Ultrabreitbandleistung von 7 kHz bis 110 GHz+. Er zeichnet sich durch extrem geringe Einfügungsdämpfung, einen flachen Frequenzgang und eine hervorragende Rückflussdämpfung aus und eignet sich ideal für DC-Blockierungs-, Kopplungs-, Bypass- und Feedback-Anwendungen, die Ultrabreitbandleistung erfordern.

Datenblatt / Kataloge
Datenblatt/Kataloge – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer

UBC-Serie
" Klicke zum Zeigen

Design Tools
Modellithik
KYOCERA AVX und Modelithics haben sich zusammengetan, um KOSTENLOSE 90-Tage-Testversionen hochpräziser, skalierbarer erweiterter Simulationsmodelle für verschiedene KYOCERA AVX-Teile, einschließlich dieses Teils, sowie Dämpfungsglieder, Kondensatoren, Koppler, Induktoren, Diplexer und Widerstände anzubieten.
Informationsmaterial
Literatur – Klicken Sie zum Herunterladen