Ultra-Breitband-Induktivitäten
Die Ultra-Breitband-Induktivitäten von KYOCERA AVX sind einzigartige Komponenten, die eine zuverlässige und wiederholbare Breitbandleistung bis 40 GHz bieten. Diese Komponenten sind ideal für Hochgeschwindigkeits-Breitband-DC-Entkopplungsnetzwerke und Bias-Tee-Anwendungen. Es sind sowohl SMT-Varianten (506WLS) als auch bedrahtete Varianten (506WLC) erhältlich.
| Modellreihe | Kündigung | Arbeitsfrequenz | Induktivitätsbereich |
| 506WLC | Verbleit | 2.3 MHz bis 40+ GHz | 2.0 µH |
| 506WLS | SMT | 400 kHz bis 40+ GHz | 0.47 bis 10.7 µH |