506WLC-Serie | Ultra-Breitband-Induktor


Eigenschaften
  • Arbeitsfrequenz:
    2.3 MHz (-3 dB Roll-Off-Frequenz) bis 40+ GHz, typ.
  • Betriebstemperaturbereich:
    -55 ° C bis + 125 ° C
  • Vergoldete Leitungen
  • Bleifreie, RoHS-konforme Anschlüsse
Vorteile
  • Ultra-Breitband-Leistung
  • Extrem niedrige Einfügungsdämpfung
  • Flacher Frequenzgang
  • Hervorragende Rückflussdämpfung bis 40+ GHz
  • Wiederholbarkeit der Leistung von Einheit zu Einheit
  • Robuster Kern aus pulverisiertem Eisen

KYOCERA AVX, der Branchenführer, stellt den neuen Hochfrequenz-Ultra-Breitband-Induktor (UBL) der 506WLC-Serie vor. Diese einzigartige Komponente bietet einen geringen Einfügungsverlust und eine hervorragende Anpassung über mehrere Oktaven des Frequenzspektrums. Der 506WLC ist ideal für Ultrabreitband-DC-Entkopplungsnetzwerke und Bias-Tee-Anwendungen in optischen Kommunikationssystemen und -geräten mit digitaler Hochgeschwindigkeitslogik.

ArtikelnummerInduktivität
(µH)
Herunterladen
PDF
Betriebs
Frequenz
Reichweite*
Einfügen
Verlust**
Typ.
Return
Verlust**
Typ.
DC
Robustes Design
Ω typ.
Gleichstrom
(DC max.)***
506WLC2R0KG250B2.0 typ.2.3 MHz* bis 40 GHz0.5dB typ.17dB typ.1.45 typ. @ 10 mA250 mA
*Untere Roll-Off-Frequenz von -3 dB
**Shunt montiert
***Strom für 100°C Temperaturanstieg
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer

506WLC-Serie
" Klicke zum Zeigen