506WLS-Serie | Ultrabreitbandiger SMT-Induktor


Eigenschaften
  • Arbeitsfrequenz:
    400 KHz (-3 dB Roll-Off-Frequenz) bis 40+ GHz, typ.
  • Betriebstemperaturbereich:
    -55 ° C bis + 125 ° C
  • Bleifreie, RoHS-konforme Anschlüsse
Vorteile
  • Ultra-Breitband-Leistung
  • Extrem niedrige Einfügungsdämpfung
  • Flacher Frequenzgang
  • Hervorragende Rückflussdämpfung bis 40 GHz
  • Wiederholbarkeit der Leistung von Einheit zu Einheit
  • Robuster Kern aus pulverisiertem Eisen

KYOCERA AVX, der Branchenführer, stellt den neuen Hochfrequenz-Ultra-Breitband-Induktor (UBL) der 506WLS-Serie vor. Diese einzigartige Komponente bietet einen geringen Einfügungsverlust und eine hervorragende Anpassung über mehrere Oktaven des Frequenzspektrums. Der 506WLS ist ideal für Ultrabreitband-DC-Entkopplungsnetzwerke und Bias-Tee-Anwendungen in optischen Kommunikationssystemen und -geräten mit digitaler Hochgeschwindigkeitslogik.

ArtikelnummerInduktivität
(µH)
Herunterladen
PDF
Betriebs
Frequenz
Reichweite*
Einfügen
Verlust**
Typ.
Return
Verlust**
Typ.
DC
Robustes Design
Ω typ.
Gleichstrom
(DC max.)***
506WLSM0R47KT815T0.479.5 MHz bis 40+ GHz<0.5 dB> 20 dB0.19815 mA
506WLSM0R70KT619T0.75.6 MHz bis 40+ GHz<0.5 dB > 20 dB0.32619 mA
506WLSM1R10KT438T1.13.3 MHz bis 40+ GHz<0.6 dB > 22 dB0.64438 mA
506WLSM2R00KT277T2.02.1 MHz bis 40+ GHz<0.4 dB > 20 dB1.60277 mA
506WLSM3R80KT182T3.81.1 MHz bis 40+ GHz<0.4 dB > 25 dB3.70182 mA
506WLSN1R47KT694T1.472.8 MHz bis 40+ GHz<0.4 dB > 17 dB0.33694 mA
506WLSN2R00KT494T2.01.6 MHz bis 40+ GHz<0.5 dB > 17 dB0.65494 mA
506WLSN3R30KT350T3.31.3 MHz bis 40+ GHz<0.5 dB > 17 dB1.29350 mA
506WLSN6R00KT236T6.0700 KHz bis 40+ GHz<0.4 dB > 18 dB2.85236 mA
506WLSN10R7KT150T10.7400 KHz bis 40+ GHz<0.4 dB > 17 dB7.10150 mA
*Untere Roll-Off-Frequenz von -3 dB
**Shunt montiert
***Strom für 100°C Temperaturanstieg
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer

506WLS-Serie
" Klicke zum Zeigen