Leistungsmerkmale und Vorteile
- Gehäusegrößen: 0805 und 1206
- Spannungswerte: 50 V und 100 V
- Kapazitätsbereich: 22 pF bis 100 nF
- Automotive-qualifiziert (AEC-Q200): W2F, W3F und W2H (Hochstrom)
Typische Anwendungen
- EMI-Unterdrückung
- Breitband-I/O-Filterung
- Konditionierung der Vcc-Stromleitung
Die in den Standardgrößen 0805 und 1206 erhältlichen Durchführungskondensatoren von KYOCERA AVX sind die ideale Wahl für die EMI-Unterdrückung, Breitband-I/O-Filterung oder Vcc-Stromleitungskonditionierung. Die einzigartige Konstruktion eines Durchführungskondensators sorgt für eine niedrige Parallelinduktivität und bietet eine hervorragende Entkopplungsfähigkeit für alle Umgebungen mit hohem di/dt und sorgt für eine erhebliche Rauschreduzierung in digitalen Schaltkreisen bis <5 GHz. KYOCERA AVX bietet Durchführungskondensatoren in Automobilqualität an, die gemäß AEC-Q200 zertifiziert sind. Diese Kondensatoren sind in den Dielektrika NP0 und X7R mit Anschlussoptionen einschließlich plattiertem Ni und Sn erhältlich.
Datenblatt/Kataloge – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Automotive-Durchführung
Automotive-Durchführung (Hochstrom)