Leistungsmerkmale und Vorteile
- Spannungsbereich: 50, 100 V
- Dielektrika: NP0/C0G, X7R
- Größen: 0805, 1206 mit SnPb-Abschluss
- Betriebstemperaturbereich: -55 ° C bis + 125 ° C.
Typische Anwendungen
- EMI-Unterdrückung
- Breitband-I/O-Filterung
- Konditionierung der Vcc-Stromleitung
Die in den Standardgrößen 0805 und 1206 erhältlichen Durchführungskondensatoren von KYOCERA AVX sind die ideale Wahl für die EMI-Unterdrückung, Breitband-I/O-Filterung oder Vcc-Stromleitungskonditionierung. Die einzigartige Konstruktion eines Durchführungskondensators sorgt für eine niedrige Parallelinduktivität und bietet eine hervorragende Entkopplungsfähigkeit für alle Umgebungen mit hohem di/dt und sorgt für eine erhebliche Rauschreduzierung in digitalen Schaltkreisen bis <5 GHz. Eine große Auswahl an Kondensatorwerten ist mit NP0- oder X7R-Keramikdielektrika erhältlich.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Design Tools