Leistungsmerkmale und Vorteile
- Spannungsbereich: 25, 50, 100 V in den Gehäusegrößen 0805 und 0612
- Nennstrom: NP0/C0G bis 2A, X7R bis 5A
- Kfz-qualifiziert (AEC-Q200): W2H
Typische Anwendungen
- Hochstromleitungen (Vcc).
- PA-Entkopplung
- DC:DC-Wandler
- Regulators
- Stromüberwachungsschaltungen
Hochstrom-Durchführungskondensatoren sind als Breitband-EMI-Filter konzipiert, der speziell für die Belastbarkeit mit hohen Strömen ausgelegt ist. Diese Kondensatoren haben einen Kapazitätsbereich von bis zu 100,000 pF und einen Nennstrom von bis zu 2 A. Diese SMT-Durchführungsfilter bieten aufgrund optimierter Parallel- und Serieninduktivitäten einen optimierten Frequenzgang mit hoher Dämpfung über ein breites HF-Spektrum. Diese W2H-Durchführungsfilter können tatsächlich diskrete L/C-Filternetzwerke ersetzen.
Für militärische Anwendungen ist die Sn/Pb-Option (L2H1) verfügbar.
Datenblatt / Kataloge
Datenblatt/Kataloge – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Für militärische Anwendungen ist die Sn/Pb-Option (L2H1) verfügbar.
Design Tools
Spice-Modelle – Klicken Sie zum Herunterladen
Umwelt-/Compliance-Dokumente