Leistungsmerkmale und Vorteile
- Spannungen von 1Kv bis 5Kv
- Kapazitätsbereich: 330 pF bis 2.7 uF
- Anschlussarten: Gerade Dual in Line oder L-förmige Dual in Line
Typische Anwendungen
- Netzteile
- Multiplikatorschaltungen
Die Hochspannungsreihe CH/CV ist in Dielektrikum Typ II von 1 Kv bis 5 Kv erhältlich. Die Reihe ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, z. B. radial, Dual-in-Line und L-Leitungsausführung. Das Produkt ist für den Einsatz in Stromversorgungen und Spannungsvervielfacherschaltungen konzipiert. Die Reihe bietet einen hervorragenden volumetrischen Wirkungsgrad und eignet sich für industrielle und hochzuverlässige Anwendungen.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Spice-Modelle / Software