Leistungsmerkmale und Vorteile
- Gehäusegröße: 0805 bis 2225 in den Dielektrika NP0 (C0G) und X7R
- Spannungsbereich: 600 V bis 3000 V
- Kapazitätsbereich: 10 pF bis 0.33 µF
Hoher Wert, geringer Leckstrom und geringe Größe sind bei Kondensatoren für Hochspannungssysteme schwierig zu erreichende Parameter. Die speziellen Hochspannungs-MLC-Chipkondensatoren von KYOCERA AVX erfüllen diese Leistungsmerkmale und sind für Anwendungen wie Snubber in Hochfrequenz-Leistungswandlern, Resonatoren in SMPS und Hochspannungskopplung/DC-Sperrung konzipiert. Diese Hochspannungs-Chipdesigns weisen bei hohen Frequenzen niedrige ESRs auf. Um Hochspannungschips herzustellen, sind größere physikalische Größen als normalerweise erforderlich. Diese größeren Größen erfordern, dass beim Einsatz dieser Chips in oberflächenmontierten Baugruppen besondere Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden. Als Reaktion darauf und als Fortsetzung des Erfolgs der FLEXITERM®-Reihe von Niederspannungsteilen freut sich KYOCERA AVX, eine FLEXITERM®-Hochspannungsreihe von Kondensatoren anbieten zu können: FLEXITERM®. Die FLEXITERM®-Schicht wurde entwickelt, um die mechanische Biegung und Temperaturwechselleistung eines Standard-Keramikkondensators zu verbessern und Kunden eine Lösung zu bieten, wenn Leiterplattenbiegung oder Schäden durch Temperaturwechsel ein Problem darstellen.