Hochspannungs-DIP-bedrahtet (HV-Stil) – (gestapelt/bedrahtet)


Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Stellt die höchste verfügbare Kapazität für Hochspannungs-MLCCs dar
  • Kapazitätsbereich 0.0013 µF bis 15 µF
  • Spannungsbereich: 1000 V bis 5000 V
  • Anschlussausführungen sowohl für Durchsteck- als auch für Oberflächenmontage-Lötverfahren erhältlich

KYOCERA AVX bietet eine große Auswahl an bedrahteten Produkten, die Hochspannungen bis zu 5000 V bieten. Die HV-Serie besteht aus der bedrahteten DIP-Version. Diese Dual-In-Line-Kondensatoren können sowohl in Durchsteck- als auch in Oberflächenmontageanwendungen verwendet werden. Sie sind für den Einsatz in Hochspannungsnetzteilen und Spannungsvervielfacherschaltungen vorgesehen. Erhältlich in großen Gehäuseausführungen und bis zu 5 Chipstapeln – ergibt hohe Kapazität bei hohen Spannungen. Zwei stabile Dielektrika der Klasse 1 verfügbar (COG und N1500) und ein X2R-Dielektrikum der Klasse 7.

Datenblatt / Katalog
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer

HV DIP bedrahtet
" Klicke zum Zeigen

Spice-Modelle / Software
Spice-Modelle/Software – Klicken Sie zum Herunterladen