Leistungsmerkmale und Vorteile
- Erhältlich in den Dielektrika X7R oder NP0(C0G) mit geraden, eingeformten oder ausgeformten Anschlusskonfigurationen
- Gehäusegröße: 1825 bis 3640
- Spannung: 600V bis 5000V
- Kapazitätsbereich: 10pF bis 0.56μF
KYOCERA AVX bietet eine große Auswahl an bedrahteten Produkten, die Hochspannungen bis zu 5000 V ermöglichen. Hoher Wert, geringe Leckage und geringe Größe sind schwierige Parameter, die bei Kondensatoren für Hochspannungssysteme erreicht werden müssen. Die bedrahteten MLC-Chipkondensatoren für Hochspannung von KYOCERA AVX erfüllen diese Leistungsmerkmale. Diese Kondensatoren sind mit geraden, geformten oder geformten Anschlusskonfigurationen für mechanische Haltbarkeit erhältlich und bieten eine außergewöhnliche Leistung im Feld.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer