Leistungsmerkmale und Vorteile
- Spannungsbereich: 600 V bis 5000 V (NP0/C0G-, X7R- und N1500-Dielektrika verfügbar)
- Kapazitätsbereich: 10 pF bis 3.9 µF
- Hi-Rel-Screening-Option gemäß MIL-PRF-49467, Untergruppe 1 verfügbar
Typische Anwendungen
- Snubber in Hochfrequenz-Leistungswandlern
- Resonatoren in SMPS
- Hochspannungskopplung/DC-Blockierung
Hoher Wert, geringe Leckage und geringe Größe sind Parameter, die bei Kondensatoren für Hochspannungssysteme schwer zu erreichen sind. Die speziellen Hochspannungskondensatoren MLC mit radialen Anschlussdrähten von KYOCERA AVX erfüllen diese Leistungsmerkmale. Der zusätzliche Vorteil dieser Kondensatoren liegt in ihrem speziellen Innendesign, das die elektrischen Feldspannungen innerhalb des MLC minimiert. Diese speziellen Designkriterien führen zu einer deutlichen Reduzierung der Teilentladungsaktivität innerhalb des Dielektrikums und haben daher einen großen Einfluss auf die langfristige Zuverlässigkeit des Produkts. Die SV-Hochspannungskondensatoren mit radialen Anschlussdrähten sind konform mit einem Epoxidharz mit hohem Isolationswiderstand und hoher dielektrischer Festigkeit beschichtet, wodurch die Möglichkeit eines Lichtbogenüberschlags ausgeschlossen wird.
Die radialen MLC-Designs für hohe Spannungen der SV weisen niedrige ESRs bei hohen Frequenzen auf. Die gleichen Kriterien, die für das Hochspannungsdesign gelten, bieten zusätzlich die Vorteile eines extrem niedrigen ESRs bei relativ geringer Kapazität und kleinen Gehäusen. Diese Kondensatoren sind ideal für Anwendungen wie Snubber in Hochfrequenz-Leistungswandlern, Resonatoren in SMPS und Hochspannungskopplung/DC-Blockierung ausgelegt und geeignet.