Leistungsmerkmale und Vorteile
- Stellt die höchste verfügbare Kapazität für Hochspannungs-MLCCs dar
- Kapazitätsbereich 0.0013 µF bis 15 µF
- Spannungsbereich: 1000 V bis 5000 V
- Anschlussausführungen sowohl für Durchsteck- als auch für Oberflächenmontage-Lötverfahren erhältlich
KYOCERA AVX bietet eine große Auswahl an bedrahteten Produkten, die Hochspannungen bis zu 5000 V bieten. Die RV-Serie besteht aus der bedrahteten DIP-Version. Diese Dual-In-Line-Kondensatoren können sowohl in Durchsteck- als auch in Oberflächenmontageanwendungen verwendet werden. Sie sind für den Einsatz in Hochspannungsnetzteilen und Spannungsvervielfacherschaltungen vorgesehen. Die RV-Serie ist die RoHS-konforme Version der HV-Serie. Erhältlich in großen Gehäuseausführungen und bis zu 5 Chipstapeln – ergibt hohe Kapazität bei hohen Spannungen. Zwei stabile Dielektrika der Klasse 1 verfügbar (COG und N1500) und ein X2R-Dielektrikum der Klasse 7.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Spice-Modelle / Software