Leistungsmerkmale und Vorteile
- Mil Spec-Konformität: QPL MIL-PRF-20 (Ausfallrate: M, P, R, S)
- Nennspannungen: 50, 100, 200 V
- Spannungs-Temperatur-Grenzen: CG, CH, CJ, CK, CX
Typische Anwendungen
- Militär
- Defense
- Luft- und Raumfahrt
Das CCR Molded Axial von AVX ist ein zuverlässiges Produkt, das gemäß MIL-PRF-20 hergestellt wird. In regelmäßigen Abständen werden regelmäßige Wartungstests durchgeführt, um die Einhaltung der angegebenen Ausfallrate sicherzustellen. Jede Charge wird einem 100 %-igen Leistungstest unterzogen, der die Einhaltung der angegebenen Ausfallrate gewährleistet.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Funktionen / Spezifi kationen