Leistungsmerkmale und Vorteile
- Spannungsbereich: 50, 100, 200 V
- Spannungs-Temperatur-Grenzen: CG, CH, CJ, CK, CX
- Mil Spec-Konformität: QPL MIL-PRF-20 (M-, P-, R-, S-Ausfallraten)
Typische Anwendungen
- Militär
- Defense
- Luft- und Raumfahrt
CCR Molded Radial ist ein zuverlässiges Produkt, das gemäß MIL-PRF-20 hergestellt wird. Regelmäßige Wartungstests werden in regelmäßigen Abständen durchgeführt, um die Einhaltung der angegebenen Ausfallrate sicherzustellen. Jede Charge wird einem 100%igen Leistungstest unterzogen, um die Einhaltung der angegebenen Ausfallrate sicherzustellen.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Funktionen / Spezifi kationen