Leistungsmerkmale und Vorteile
- Spannungsbereich: 50 V bis 500 V
- Kapazitätsbereich: 0.068 µF bis 18 µF
- Dielektrikum: X7R
Typische Anwendungen
- Netzteile
- Glättung
- Hochfrequenz-Elektromotoren
Kondensatoren der BR-Serie sind konform beschichtete, radial bedrahtete Keramikkondensatoren, die den CECC-Spezifikationen entsprechen. Die Kondensatoren der BR-Serie sind eine radial bedrahtete Option für SMPS-Anwendungen. Diese Kondensatoren bieten einen CECC-zugelassenen Bereich für CECC 30601801 (Ausgabe 1) und CECC 30701801 (Ausgabe 1) mit Spannungen bis zu 500 V.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Spice-Modelle / Software