Leistungsmerkmale und Vorteile
- BS9100-Zulassung
- Spannungsbereich 50-500 V DC
- Dielektrikum: 2C1/X7R
- Kundenspezifische Keramikkondensatorpakete und Anschlussrahmen erhältlich.
- Kapazitätsbereich: 10 nF bis 180 uF
- Verfügbar in einer G-Spezifikation (BS9100), keine Änderung der Spezifikation
Typische Anwendungen
- Netzteile
- Eingangsstrom-/Spannungsreduzierung
- Ausgabeglättung
- Hochfrequenz-Elektromotoren
Die CH/CV-Reihe verwendet eine Reihe verschiedener Anschlussrahmentypen, die die thermomechanischen Spannungen reduzieren, was sie zur ersten Wahl für Designer für Anwendungen mit hoher Zuverlässigkeit macht. In Kombination damit verwendet die Reihe ein gestapeltes Kondensatordesign, das Platz auf der Leiterplatte spart. Kondensatoren verwenden fortschrittliche mehrschichtige Keramiktechniken, um ESR/ESL zu minimieren und bieten so hohe Stromhandhabungseigenschaften, die für Filter-, Glättungs- und Entkopplungsschaltungen geeignet sind. Die Leistung von SMPS-Kondensatoren kann mit dem Softwareprogramm KYOCERA AVX SpiCalci simuliert werden. Benutzerdefinierte Werte, Bewertungen und Konfigurationen sind ebenfalls verfügbar.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Spice-Modelle / Software