Leistungsmerkmale und Vorteile
- Einhaltung der Militärspezifikationen: QPL MIL-C-11015
- Nennspannungen: 50, 100, 200 V
- Spannungs-Temperatur-Grenzen: BX, BR
Typische Anwendungen
- Militär
- Defense
- Luft- und Raumfahrt
Das CK Molded Axial von AVX ist ein Produkt mit nicht etablierter Zuverlässigkeit, das gemäß MIL-C-11015 hergestellt wird. In regelmäßigen Abständen werden regelmäßige Wartungstests durchgeführt, um die jeweilige Ausfallratenbezeichnung sicherzustellen. Jede Charge wird einem Leistungstest der Probengruppe A unterzogen, der die Einhaltung der Spezifikation gewährleistet.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Funktionen / Spezifi kationen