Leistungsmerkmale und Vorteile
- Mil Spec-Konformität: QPL MIL-PRF-39014 (Ausfallraten: M, P, R, S)
- Nennspannungen: 50, 100, 200 V
- Spannungs-Temperatur-Grenzen: BX, BR
Typische Anwendungen
- Militär
- Defense
- Luft- und Raumfahrt
Der CKR 2-Pin DIP („DIPGuard“) von KYOCERA AVX ist ein Produkt mit bewährter Zuverlässigkeit, das gemäß MIL-PRF-39014 hergestellt wird. In regelmäßigen Abständen werden regelmäßige Wartungstests durchgeführt, um die Einhaltung der angegebenen Ausfallrate sicherzustellen. Jede Charge wird einem 100 %-igen Leistungstest unterzogen, der die Einhaltung der angegebenen Ausfallrate gewährleistet.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Funktionen / Spezifi kationen