Axial – CKR MIL-PRF-39014


MA10-App-BG
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Mil Spec-Konformität: QPL MIL-PRF-39014 (Ausfallrate: M, P, R, S)
  • Nennspannungen: 50, 100, 200 V
  • Spannungs-Temperatur-Grenzen: BX, BR
Typische Anwendungen
  • Militär
  • Defense
  • Luft- und Raumfahrt

Das CKR Molded Axial von AVX ist ein zuverlässiges Produkt, das gemäß MIL-PRF-39014 hergestellt wird. In regelmäßigen Abständen werden regelmäßige Wartungstests durchgeführt, um die Einhaltung der angegebenen Ausfallrate sicherzustellen. Jede Charge wird einem 100 %-igen Leistungstest unterzogen, der die Einhaltung der angegebenen Ausfallrate gewährleistet.

Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer

CKR (axial)
" Klicke zum Zeigen

Funktionen / Spezifi kationen