Radial – CKR MIL-PRF-39014


GeformtRadial
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Spannungsbereich: 50, 100, 200 V
  • Spannungs-Temperatur-Grenzen: BX, BR
  • Einhaltung militärischer Spezifikationen: QPL MIL-PRF-39014 (Ausfallraten M, P, R und S)
Typische Anwendungen
  • Militär
  • Defense
  • Luft- und Raumfahrt

Der CKR Molded Radial von AVX ist ein zuverlässiges Produkt, das gemäß MIL-PRF-39014 hergestellt wird. In regelmäßigen Abständen werden regelmäßige Wartungstests durchgeführt, um die Einhaltung der angegebenen Ausfallrate sicherzustellen. Jede Charge wird einem 100 %-igen Leistungstest unterzogen, der die Einhaltung der angegebenen Ausfallrate gewährleistet.

Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer

CKR (Radial)
" Klicke zum Zeigen

Funktionen / Spezifi kationen