Leistungsmerkmale und Vorteile
- Einhaltung der Militärspezifikationen: QPL MIL-PRF-123
- Nennspannungen: 50, 100, 200 V
- Spannungs-Temperatur-Grenzen: COG, BX
Typische Anwendungen
- Militär
- Defense
- Luft- und Raumfahrt
Die CKS-Serie ist das zuverlässigste Produkt im 2-Pin-DIP-Katalog („DIPGuard“) von KYOCERA AVX und wird gemäß MIL-PRF-123 hergestellt. Jede Charge wird getestet, um das höchste Maß an Zuverlässigkeit in der Branche zu gewährleisten. Vor dem Versand sind Probentests der Gruppe B erforderlich, darunter ein 1000-Stunden-Lebensdauertest.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer