Axial – CKS MIL-PRF-123


MA10-App-BG
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Mil Spec-Konformität: QPL MIL-PRF-123 (hohe Zuverlässigkeit)
  • Nennspannungen: 50,100, 200 V
  • Spannungs-Temperatur-Grenzen: COG, BX
Typische Anwendungen
  • Militär
  • Defense
  • Luft- und Raumfahrt

Die CKS-Serie ist das zuverlässigste Produkt im Axial-Leaded-Katalog von AVX und wird gemäß MIL-PRF-123 hergestellt. Jede Charge wird getestet, um das höchste Maß an Zuverlässigkeit in der Branche zu gewährleisten. Vor dem Versand ist eine Musterprüfung der Gruppe B, einschließlich eines 1000-Stunden-Lebensdauertests, erforderlich.

Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer

CKS (Axial)
" Klicke zum Zeigen

Funktionen / Spezifi kationen