Radial – CKS MIL-PRF-123


GeformtRadial
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Spannungsbereich: 50, 100, 200 V
  • Dielektrika: NP0/C0G, BX
  • Einhaltung militärischer Spezifikationen: QPL MIL-PRF-123
Typische Anwendungen
  • Militär
  • Defense
  • Luft- und Raumfahrt

Die CKS-Serie ist das zuverlässigste Produkt im Radial-Leaded-Katalog von AVX und wird gemäß MIL-PRF-123 hergestellt. Jede Charge wird getestet, um das höchste Maß an Zuverlässigkeit in der Branche zu gewährleisten. Vor dem Versand ist eine Musterprüfung der Gruppe B, einschließlich eines 1000-Stunden-Lebensdauertests, erforderlich.

Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer

CKS (Radial)
" Klicke zum Zeigen

Funktionen / Spezifi kationen