DSCC/DLA-Bleikeramik


DSCCDLA Bleihaltige Keramik
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Militärische Spezifikationen
  • DSCC/DLA-Zeichnungen
  • Benutzerdefinierte Konformitätstests
Typische Anwendungen
  • Militär
  • Defense
  • Luft- und Raumfahrt

KYOCERA AVX bietet eine große Auswahl an Komponenten mit hoher Zuverlässigkeit, etablierter Zuverlässigkeit und nicht etablierter Zuverlässigkeit, um maximale Leistung im gesamten Spektrum von Luft- und Raumfahrt- und Militäranwendungen zu bieten. Ob im Weltraum oder tief unter der Erde: KYOCERA AVX DSCC/DLA-Keramikkondensatoren sind branchenführend.
MIL-PRF-123 (Hohe Zuverlässigkeit) MIL-PRF-49470 (Hohe Zuverlässigkeit) MIL-PRF-39014 (Established Reliability) MIL-PRF-20 (Established Reliability) MIL-PRF-28861 (Established Reliability) MIL-PRF-31033 (Etablierte Zuverlässigkeit) MIL-C-11015 (Nicht etablierte Zuverlässigkeit) DLA 09019, 09020, 13004, 13005, 13006 (Nicht etablierte Zuverlässigkeit Glasdielektrikum)

Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Kontaktieren Sie KYOCERA AVX für Informationen zur Bestellung.
Funktionen / Spezifi kationen
Technische Informationen – Klicken Sie zum Herunterladen