Leistungsmerkmale und Vorteile
- Nennspannungen: 50, 100, 200 V (weitere Spannungen auf Anfrage erhältlich)
- Spannungs-Temperaturgrenzen: NP0, X7R, Z5U
- Anschluss: Lötbare Anschlussdrähte
Typische Anwendungen
- Militär
- Defense
- Luft- und Raumfahrt
Die MA-Serie (Ceralam®) von KYOCERA AVX ist ein mit Epoxidharz geformter axial bedrahteter MLCC. Wir bieten eine große Auswahl an Temperaturkoeffizienten und Nennspannungen. Ideal für die meisten Durchgangslochanwendungen. Das Epoxidformteil bietet eine hervorragende Isolierung gegen eine Vielzahl von Umgebungsbedingungen, einschließlich extremer Hitze und Kälte, Feuchtigkeit und Nässe.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer