2-PIN DIP – MD-Serie (DIPGuard)


MD
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Nennspannungen: 50, 100, 200 V (weitere Spannungen auf Anfrage erhältlich)
  • Spannungs-Temperaturgrenzen: NP0, X7R, Z5U
  • Anschluss: Lötbare Anschlussdrähte
Typische Anwendungen
  • Militär
  • Defense
  • Luft- und Raumfahrt

Die MD-Serie von KYOCERA AVX ist ein epoxidgeformter 2-poliger DIP („DIPGuard“). Wir bieten eine große Auswahl an Temperaturkoeffizienten und Nennspannungen. Ideal für die meisten Durchsteckanwendungen. Der Epoxidformteil bietet eine hervorragende Isolierung gegen eine Vielzahl von Umgebungsbedingungen, einschließlich extremer Hitze und Kälte, Feuchtigkeit und Nässe.

Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer

MD-Serie
" Klicke zum Zeigen