Leistungsmerkmale und Vorteile
- Spannungsbereich: 50, 100 und 200 V (weitere Spannungen auf Anfrage erhältlich)
- Dielektrika: NP0/C0G, X7R, Z5U
- Anschluss: Lötbare Anschlussdrähte
Typische Anwendungen
- Militär
- Defense
- Luft- und Raumfahrt
Die MR-Serie ist ein MLCC mit radialen Anschlussdrähten und Epoxidharzform. Wir bieten eine große Auswahl an Temperaturkoeffizienten und Nennspannungen. Ideal für die meisten Durchsteckanwendungen. Das Epoxidharzformteil bietet eine hervorragende Isolierung gegen eine Vielzahl von Umgebungsbedingungen, einschließlich extremer Hitze und Kälte, Feuchtigkeit und Nässe.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer