Leistungsmerkmale und Vorteile
- Hohe Kapazität/EMI-Filterung
- Bidirektionaler Schutz
- AEC Q200-qualifiziert
- Mehrfachschlagfähigkeit
- Radial, epoxidverkapselt
Typische Anwendungen
- EMI-Filterung mit Überspannungsschutz
- Gleichstrommotoren
- Induktives Schalten
- Relais
- Netzteile
- I / O Ports
Radial bedrahtete CapGuard®-Produkte sind so konzipiert, dass sie sowohl Schutz vor transienten Spannungen als auch EMI/RFI-Unterdrückung für elektronische Schaltkreise bieten. CapGuards® sind ideal geeignet, um EMI/RFI-Rauschen herauszufiltern, die von Schaltnetzteilen oder Motoren auf Gleichstromleitungen oder E/A-Leitungen in elektronischen Schaltkreisen erzeugt werden. Durch den Einsatz eines mehrschichtigen Varistors (MLV) im CapGuard®-Produkt wird ein wirksamer Schutz vor transienten Spannungen erreicht, um empfindliche Elektronik vor Hochspannungstransienten zu schützen. Der Kondensator hingegen absorbiert hochfrequentes Rauschen auf der Leitung. Die MLCC-Kondensatoren sind mit einem temperaturstabilen X7R-Dielektrikum ausgestattet und ermöglichen einen breiten Temperatureinsatz mit guter Kapazitätsstabilität.
Die Teile sind AEC-Q200-qualifiziert für den Einsatz in Automobilanwendungen und eignen sich auch für den Einsatz in allgemeinen Anwendungen. Erhältlich im epoxidbeschichteten Radialgehäuse mit Arbeitsspannungen von 26 und 45 V DC, Spitzenstrom 200 A und Kapazitäten von 0.47 und 1 µF. Der Betriebstemperaturbereich beträgt -55 °C bis +125 °C. Teile sind mit Ni/Sn-Anschlüssen erhältlich, KYOCERA AVX kann jedoch auf Anfrage auch Ni-freie Drähte anbieten.