Leistungsmerkmale und Vorteile
- Spannungsbereich: 50 V bis 3000 V
- Dielektrika: NP0/C0G, X7R, X8L, X8R
- Kapazitätsbereich: 1 pF bis 4.7 µF
Geeignet für Automobilanwendungen mit Spannungsanforderungen bis zu 3000 V und wenn ein bedrahtetes Gerät einem SMD vorzuziehen ist. Temperaturbereich bis zu 150 °C mit X8R-Dielektrikum. Eine Vielzahl gängiger Optionen für den Anschlussabstand ist verfügbar. Bedrahtete Kondensatoren weisen im Vergleich zu SMD-Keramik eine ausgezeichnete Wärmeschock- und Vibrationsbeständigkeit auf. Die Teile sind für Wellenlöt- und Schweißanwendungen geeignet. Die Anschlussdrahtoberfläche besteht aus reinem mattem Zinn und alle Teile sind RoHS-konform. Hochgeschwindigkeits-Pick-and-Place-kompatibel. Diese Teile sind auch mit AEC-Q200-Qualifizierung für Automobilanwendungen erhältlich.
Datenblatt / Kataloge
Datenblatt/Kataloge – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer