Radial – SL-Serie (SkyCap® Zinn/Blei-Anschluss)


SRSkycaps
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Spannungsbereich: 50 V bis 500 V
  • Kapazitätsbereich: 1 pF bis 4.7 µF
  • Dielektrika: NP0/C0G, X7R, Z5U
Typische Anwendungen
  • Hallo-Rel
  • Logistik

Die SL-Serie ist ein konform beschichteter radial bedrahteter Kondensator mit einem Bleigehalt von mindestens 5 % auf der Anschlussdrahtoberfläche. Entwickelt für Kunden, die eine Pb-Oberfläche und kein RoHS benötigen. Wir bieten standardmäßig NP0-, X7R- und Z5U-Dielektrika an. Auf Anfrage sind auch alternative Dielektrika erhältlich. Die Spannungen reichen von 50 V bis 500 V, die Kapazität von 1 pF bis 5 µF.

Datenblatt / Katalog
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer

SL-Serie
" Klicke zum Zeigen