Leistungsmerkmale und Vorteile
- Spannungsbereich: 50 V bis 500 V
- Kapazitätsbereich: 1 pF bis 10 µF
- Dielektrika: NP0/C0G, X7R, Z5U
Typische Anwendungen
- Logistik
Die SR-Serie ist ein konform beschichteter, radial bedrahteter MLC. Wir bieten standardmäßig NP0-, X7R- und Z5U-Dielektrika an. Auf Anfrage sind auch alternative Dielektrika erhältlich. Die Spannungen reichen von 50 V bis 500 V und Kapazitätswerte bis zu 10 µF. Geeignet für Standardanwendungen mit Spannungsanforderungen bis zu 500 V und bei denen bedrahtete Geräte gegenüber SMD bevorzugt werden. Temperaturbereich bis 125°C. Eine Vielzahl gängiger Optionen für den Leitungsabstand. Bleikondensatoren weisen im Vergleich zu SMD-Keramik eine hervorragende Temperaturschock- und Vibrationsbeständigkeit auf. Hochgeschwindigkeits-Pick-and-Place-kompatibel. Die Teile sind für das Wellenlöten geeignet und zudem RoHS-konform.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer