Radial – SMPS-Kondensatoren (SE-Stil)


SE
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Spannungswerte: 25 V bis 100 V
  • Kapazitätsbereich: 0.033 µF bis 39 µF
  • Dielektrikum: X7R
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Eingangs- und Ausgangsfilteranwendungen in Schaltnetzteilen

SE-Modelle bieten Kapazitätserweiterungen für beliebte SK-Serien. Das CV-Produkt für die SE-Serie, X7R-Kondensatoren (TCC: ±15 % über -55 bis +125 °C), schneidet im Vergleich zu den hohen CV-Bereichen anderer Anbieter im deutlich instabileren Y5U-Dielektrikum (TCC: +22/-56 % über -30 bis +85 °C) gut ab. SE-Kondensatoren sind konform beschichtet und für Eingangs- und Ausgangsfilteranwendungen in Schaltnetzteilen konzipiert. Eine RoHS-konforme Version ist verfügbar.

Datenblatt / Katalog
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer

SMPS-Kondensatoren (SE-Stil)
" Klicke zum Zeigen

Spice-Modelle / Software
Spice-Modelle/Software – Klicken Sie zum Herunterladen