Leistungsmerkmale und Vorteile
- Spannungsbereich: 25 V bis 5000 V (Z5U-, NP0/C0G- und X7R-Dielektrika)
- Kapazitätsbereich: 0.001 µF bis 120 µF
- Hi-Rel-Screening-Option gemäß MIL-PRF-49470 verfügbar
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Eingangs- oder Ausgangsfilterung in Schaltnetzteilen
AVX SK-Modelle sind konform beschichtete, radial bedrahtete MLC-Kondensatoren für die Eingangs- oder Ausgangsfilterung in Schaltnetzteilen. Sie sind speziell für die Handhabung hoher Ströme verarbeitet und kostengünstig genug für kommerzielle SMPS-Anwendungen. Eine RoHS-konforme Version ist verfügbar.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Funktionen / Spezifi kationen
Technische Informationen – Klicken Sie zum Herunterladen
Spice-Modelle / Software