Leistungsmerkmale und Vorteile
- Spannungsbereich: 50 V bis 3000 V
- Kapazitätsbereich: 100 pF bis 12 µF
- Hohe Temperaturbeständigkeit bis zu 200 °C
Typische Anwendungen
- Ideal geeignet für Anwendungen als Gleichstromfilter in Hochleistungs-Hochfrequenz-Motorantrieben, Schaltkreisen mit hohen Impulsströmen sowie in standardmäßigen elektronischen Geräten, die für Hochtemperaturanwendungen ausgelegt sind
SXP-artige, gekapselte, radial bedrahtete MLC-Kondensatoren eignen sich ideal für Hochtemperaturanwendungen bis zu 200ºC. Dieses Produkt ist für die Ölförderung im Bohrloch, einschließlich der Protokollierung während des Bohrens, geophysikalische Sonden sowie für Anwendungen in der Raumfahrt, Luft- und Raumfahrt und Hybrid-Automobilindustrie vorgesehen. Dieses Produkt ergänzt die SMX-Kondensatorfamilie und bietet dem Keramikelement mechanischen Schutz in extrem rauen Umgebungen. Das Hochtemperaturlot, das bei der Herstellung von SXP-Teilen verwendet wird, gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb bei hohen Temperaturen und in rauen Umgebungen. Die SXP-artigen Kondensatoren eignen sich ideal für Anwendungen als Gleichstromfilter in Hochleistungs-, Hochfrequenz-Motorantrieben, Schaltkreisen mit hohem Impulsstrom sowie in standardmäßigen elektronischen Geräten, die für Hochtemperaturanwendungen ausgelegt sind.