Interdigitierte Kondensatoren (IDCs)

Der InterDigitated Capacitor (IDC) nutzt sowohl primäre als auch sekundäre Methoden zur Reduzierung der Induktivität. Die IDC-Architektur verkleinert den Abstand zwischen den Anschlüssen, um die Stromschleifengröße zu minimieren, und reduziert dann die Induktivität weiter, indem sie benachbarte, entgegengesetzte Stromschleifen erzeugt. Ein IDC ist ein einzelner Kondensator mit einer internen Struktur, die für niedrige ESL optimiert wurde. Ähnlich wie bei Standard-MLCCs im Vergleich zu LICCs variiert die ESL-Reduktion je nach EIA-Gehäusegröße. Normalerweise liefert ein IDC bei gleicher EIA-Größe eine um mindestens 80 % niedrigere ESL als ein MLCC.