Leistungsmerkmale und Vorteile
- Baugrößen 0204, 0306, 0508, 0612 mit X7R-, X7S-, X6S- oder X5R-Dielektrika
- Spannungswerte: 4 V, 6.3 V, 10 V, 16 V, 25 V, 50 V
- Kapazitätsbereich: 0.001 µF (min.) – 3.3 µF (max.)
Typische Anwendungen
- ESL wird mit einem LICC® im Vergleich zu einem Standard-MLCC typischerweise um 60 % oder mehr reduziert
Die wichtigste physikalische Eigenschaft zur Bestimmung der äquivalenten Serieninduktivität (ESL) eines Kondensators ist die Größe der von ihm erzeugten Stromschleife. Je kleiner die Stromschleife, desto geringer die ESL. Ein standardmäßiger oberflächenmontierter MLCC hat eine rechteckige Form mit elektrischen Anschlüssen an den kürzeren Seiten. Ein Low Inductance Chip Capacitor (LICC®), manchmal auch als Reverse Geometry Capacitor (RGC) bezeichnet, hat seine Anschlüsse an der längeren Seite seiner rechteckigen Form. Wenn der Abstand zwischen den Anschlüssen verringert wird, verringert sich die Größe der Stromschleife. Da die Größe der Stromschleife der primäre Treiber der Induktivität ist, hat ein 0306 mit einer kleineren Stromschleife eine erheblich geringere ESL als ein 0603. Die Reduzierung der ESL variiert je nach EIA-Größe, jedoch ist die ESL bei einem LICC® im Vergleich zu einem standardmäßigen MLCC typischerweise um 60 % oder mehr verringert.