Mini-BME-Stapelkondensatoren X25007R mit hoher CV


DSCC 25007 Kondensatoren
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Spannungsbereich: 25 V bis 100 V
  • Gehäusegrößen: 2220
  • Kapazitätswerte: 10uF – 66uF
  • Hoher CV-Bereich verfügbar und wird erweitert
  • Möglichkeit zur Verkleinerung der herkömmlichen Technologie
  • Erhöhte PCB-Effizienz, Flächeneinsparungen
Typische Anwendungen
  • Satelliten und Satellitenträger
  • Militärische Rakete / Flugzeug
  • Stromversorgungen, zB Ausgangsfilterung

Die neue kontrollierte Zeichnung DSCC 25007 stellt mit ihrer vorhandenen Mil 2220-Technologie im Gehäuseformat 32535 in kleinen Stapeln einen Durchbruch dar und erfüllt den aktuellen Bedarf der Designingenieure, ein High-CV-Paket auf ihren PCBs mit einem vollständig rückverfolgbaren und vollständig mit 100 % Testgruppe A geprüften Produkt zu erreichen.

Der DSCC 25007 ist mit 100 % Gruppe A und/oder mit Gruppe B für die T-Level-Anforderung mit High-CV-Stacks erhältlich, die für den Militär- und Raumfahrtmarkt konzipiert sind und auf der bewährten Tradition von KAVX aus der bestehenden M32535-Linie basieren.

Mit einer großen Auswahl an Anschlussrahmen in den Standardausführungen J, L und Paddle (Einzelstangenfuß) in den Ausführungen J oder L, die das Widerstandsvermögen gegen starke Vibrationen in Umgebungen erleichtern.

Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer

Mini-BME-Stapelkondensatoren X25007R mit hoher CV
" Klicke zum Zeigen

Informationsmaterial
Literatur – Klicken Sie zum Herunterladen