Leistungsmerkmale und Vorteile
- Benutzerdefinierte Geometrien
- Benutzerdefinierte Lead-Konfigurationen
- Kundenspezifische Verpackung/Verkapselung und Montagehalterungen
Für Anforderungen, die von Standardprodukten im SMPS-Stil (SM0-Stil oder SM9-Stil) nicht erfüllt werden können, bietet KYOCERA AVX Spitzenlösungen für benutzerdefinierte Anschlusskonfigurationen und benutzerdefinierte Verpackungen. Benutzerdefinierte Anschlusskonfigurationen mit optimaler Verpackung, hoher Stromhandhabungsfähigkeit und Zugentlastungsmontageoptionen sind mit KYOCERA AVX möglich. Die benutzerdefinierten Lösungen von KYOCERA AVX gewährleisten die hohe Zuverlässigkeit des Stapelkondensatorprodukts, das ursprünglich von KYOCERA AVX entwickelt wurde und seit jeher als das zuverlässigste Produkt auf dem Markt gilt. Benutzerdefinierte Verpackungsoptionen bieten Lösungen, die Zuverlässigkeitsbedenken bei der Montage auf der nächsten Ebene ausräumen.
Die Advanced Products-Gruppe von KYOCERA AVX bietet zahlreiche Innovationen. Lassen Sie diese Ideen auf Ihre anwendungsspezifischen Anforderungen anwenden. Bitte wenden Sie sich an die Anwendungstechniker von KYOCERA AVX, um eine maßgeschneiderte Lösung zu finden, die den Anforderungen Ihres Programms gerecht wird.