Leistungsmerkmale und Vorteile
- Kapazitätswerte bis 180µF
- Spannung: ESCC 3001/030 – 50 VDC bis 500 VDC
- Dielektrikum: Typ II
Typische Anwendungen
- Zur Verwendung in ESCC-Weltraumprogrammen gemäß der ESCC Generic Specification 3001 und der zugehörigen Detail Specification 3001/030, wie von der Space Components Coordination Group empfohlen
Feste Keramikkondensatoren basierend auf dielektrischem Material der Klasse II. Diese Kondensatoren mit hohem Kapazitätswert sind für den Einsatz in ESCC-Weltraumprogrammen gemäß der ESCC Generic Specification 3001 vorgesehen, wie von der Space Components Coordination Group empfohlen. Es stehen zwei Grundsätze zur Verfügung: bedrahtete Hochspannungskondensatoren und bedrahtete Kondensatoren mit hoher Kapazität.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer