Flexible MLCC-Kondensatoren

Flexible Keramikkondensatoren wurden für höchste Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Hochleistungsumgebungen entwickelt. Dank fortschrittlicher mechanischer Spannungsreduzierung minimieren diese Kondensatoren das Risiko von Rissen durch Leiterplattenbiegung, Temperaturwechsel und mechanische Stöße – ideal für Anwendungen in der Automobilindustrie, der Industrie und unternehmenskritischen Bereichen.

Durch die Kombination der hohen Kapazitätsvorteile der MLCC-Technologie mit einer robusten flexiblen Anschlussarchitektur bieten sie eine verbesserte Langlebigkeit ohne Kompromisse bei der elektrischen Leistung. Das Ergebnis ist eine zuverlässige Lösung mit hoher Dichte, die zur Verlängerung der Produktlebensdauer, zur Verbesserung der Zuverlässigkeit im Feld und zur Sicherstellung der langfristigen Systemstabilität unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen beiträgt.

Mehr erfahren