Horizontal – MH-Keramikkondensator


Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Kapazität: 2.2µF – 22µF
  • MHs sind AEC-Q200-konform
  • Spannungsbereich DC: 25V – 100V
  • Verbesserte thermomechanische Belastbarkeit
Typische Anwendungen
  • Ideal geeignet für Anwendungen in rauen Umgebungen
  • Automobilindustrie
  • Militär
  • Aviation

Die MH-Komponenten verwenden einen X7R-Keramikkondensator mit hohem Kapazitätswert in einem präzisionsgeformten Gehäuse für die Oberflächenmontage. Der MH-Kondensator kombiniert die keramischen Eigenschaften eines sehr niedrigen ESR, einer unpolaren Konstruktion, eines ausgezeichneten Hochfrequenzverhaltens sowie Spannungsbelastbarkeit und eines weiten Temperaturbereichs mit dem verbesserten mechanischen Schutz eines geformten Gehäuses. Das geformte Gehäuse ist flammhemmend nach UL94 V-0 und der MH ist RoHS- und AEC-Q200-konform.

Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer

MH-Keramikkondensator
" Klicke zum Zeigen

Spice-Modelle / Software
Spice-Modelle/Software – Klicken Sie zum Herunterladen