Leistungsmerkmale und Vorteile
- Spannungsbereich: 25 V bis 500 V
- Qualifiziert für die Lieferung sowohl ungekapselter als auch gekapselter Teile (B- und T-Ebene)
- Verfügbare Temperaturkennlinien BP, BX, BR und BQ
Typische Anwendungen
- Wird hauptsächlich in Eingangs-/Ausgangsfiltern von Hochleistungs- und Hochspannungsnetzteilen sowie in Busfiltern und DC-Dämpfern für Hochleistungswechselrichter und andere Hochstromanwendungen verwendet
Kondensatoren der Serie MIL-PRF-49470 SMPS werden hauptsächlich in Eingangs-/Ausgangsfiltern von Hochleistungs- und Hochspannungsnetzteilen sowie in Busfiltern und DC-Dämpfern für Hochleistungswechselrichter und andere Hochstromanwendungen verwendet. Diese Kondensatoren sind mit Durchsteck- und Oberflächenmontageanschlüssen erhältlich. Die Betriebstemperatur beträgt -55°C bis +125°C. Die MIL-PRF-49470-Kondensatoren werden den DSCC-Zeichnungskondensatoren 87106 vorgezogen. Die Spezifikation MIL-PRF-49470 wurde erstellt, um einen robusten Ersatz für DSCC 87106 zu schaffen. MIL-PRF-49470 bietet zwei Produktstufen; Stufe „B“ ist die Standardzuverlässigkeit und Stufe „T“ ist die hohe Zuverlässigkeit, die für Weltraumanwendungen geeignet ist. KYOCERA AVX ist für die Lieferung von MIL-PRF 49470/1-Teilen qualifiziert, bei denen es sich um ungekapselte keramische dielektrische Schaltnetzteilkondensatoren handelt. KYOCERA AVX ist auch für die Lieferung von MIL-PRF-49470/2-Teilen qualifiziert, bei denen es sich um gekapselte keramische dielektrische Schaltnetzteilkondensatoren handelt.
KYOCERA AVX verfügt über das branchenweit größte QPL-Angebot für MIL-PRF-49470-Kondensatoren der B- und T-Klasse. DSCC/DLA-Zeichnungen 87106 und 88011 werden weiterhin unterstützt.
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Funktionen / Spezifi kationen
- MIL-PRF-49470 Leistungsspezifikation
- DSCC-Zeichnung 88011
- DSCC-Zeichnung 87106
Abgesagt, aber weiterhin unterstützt: