Leistungsmerkmale und Vorteile
- Einzigartige vertikal gestapelte Konstruktion mit hohem CV, niedrigem ESR
- Spannungsbereich: 25, 50 und 100 V
- Kapazitätsbereich: 8.2 µF bis 82 µF
- Hohe Strombelastbarkeit
Typische Anwendungen
- Spannungsentlastende Anschlussrahmen sorgen für eine effektive mechanische Entkopplung der Keramikchips von der Platine und minimieren die durch Biegen, Vibrationen und Temperaturschwankungen der Platine verursachte Spannung.
Der Mini-TurboCap™ (ST10-Serie) besteht aus hochmodernen BME-MLC-Kondensatoren (Base Metal Electrode), die sehr hohe CV-Werte sowie extrem niedrige ESR- und ESL-Werte erreichen. Dies führt zu sehr hohen Kapazitätswerten, die eine Reduzierung des Platzbedarfs für Bauteile und Platine ermöglichen. Spannungsentlastende Anschlussrahmen sorgen für eine effektive mechanische Entkopplung der Keramikchips von der Platine und minimieren die durch Biegen, Vibrationen und Temperaturschwankungen der Platine verursachte Spannung. Zum Befestigen der Chips am Anschlussrahmen wird Hochtemperaturlot verwendet, wodurch das Risiko eines Lötrückflusses während der Montage auf der Platine eliminiert wird.
Datenblatt / Katalog
Datenblatt/Katalog – Klicken Sie zum Herunterladen
Informationen zur Teilenummer
Informationen zur Teilenummer
Spice-Modelle / Software